Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DHF-4050-4-L-BNHS |
DHF-4050-4-R-BNHS |
DHF-5065-6-L-BNHS |
DHF-5065-6-R-BNHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (N) | Sens d'ouverture | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Sélection de profilés extrudés compatibles | Boulon de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Pour ouverture à gauche | 50 | 40 | Forme M4 | CSS-04-08 (4 emplacements) | ||
21.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 (lorsque 2 sont utilisés) | Ouverture à droite utilisée | 50 | 40 | Forme M4 | CSS-04-08 (4 emplacements) | ||
24.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 (lorsque 2 sont utilisés) | Pour ouverture à gauche | 65 | 50 | Forme M6 | CSS-06-12 (4 emplacements) | ||
24.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 (lorsque 2 sont utilisés) | Ouverture à droite utilisée | 65 | 50 | Forme M6 | CSS-06-12 (4 emplacements) |
Loading...
Type | Charnières amovibles | Spécifications | Matériau du boulon de fixation / de l'écrou rectangulaire : Acier inoxydable | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Laiton [sans plomb] |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Surface polie miroir | Offre | Jeu (avec écrous rectangulaires, support d'écrou et boulons de fixation) |
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible(N)
Sens d'ouverture
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Sélection de profilés extrudés compatibles
Boulon de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles