Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ABLE-20-4 |
ABLE-20-4-BNH |
ABLE-20-4-BNHS |
ABLE-20-4-CNH |
ABLE-20-4-CNHS |
ABLE-20-4-T |
ABLE-20-4-T-BNH |
ABLE-20-4-T-BNHS |
ABLE-20-4-T-CNH |
ABLE-20-4-T-CNHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taraudage | Spécifications | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Support uniquement | - | - | ||
5.23 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | ||
5.88 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
5.48 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
13.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | |
5.80 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M4 | Support uniquement | - | - | ||
6.57 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M4 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | ||
7.22 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M4 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
6.82 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M4 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
7.22 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M4 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | NIC Autotec série M4 | Largeur de profilé applicable(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure d'une rangée | Position de la languette | Deux côtés avec saillie | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN AC-46100 équiv. | Traitement de surface | Revêtement au four argenté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taraudage
Spécifications
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles