Support de masse série M4 ABLE-40-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABLE-40-4
ABLE-40-4-BNH
ABLE-40-4-BNHS
ABLE-40-4-CNH
ABLE-40-4-CNHS
ABLE-40-4-T
ABLE-40-4-T-BNH
ABLE-40-4-T-BNHS
ABLE-40-4-T-CNH
ABLE-40-4-T-CNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaraudage Spécifications Type à vis Vis・Matériau d'écrou

6.96 €

1 6 jours 10Aucun taraudageSupport uniquement--

7.69 €

1 6 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsVis de fixationAcier

8.99 €

1 6 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsVis de fixationAcier inoxydable

8.20 €

1 6 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

8.99 €

1 6 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

7.69 €

1 6 jours 10Avec taraud M4Support uniquement--

8.33 €

1 6 jours 10Avec taraud M4Jeu de fixationsVis de fixationAcier

9.62 €

1 6 jours 10Avec taraud M4Jeu de fixationsVis de fixationAcier inoxydable

8.84 €

1 6 jours 10Avec taraud M4Jeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

9.63 €

1 6 jours 10Avec taraud M4Jeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série NIC Autotec série M4 Largeur de profilé applicable(mm) 40
Nombre de fentes applicables Rainure à 2 rangées Position de la languette Deux côtés avec saillie Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard
Perpendicularité Sans standard Matériau du corps principal EN AC-46100 équiv. Traitement de surface Revêtement au four argenté

Assistance technique