Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ABLRD-30-6 |
ABLRD-30-6-BNH |
ABLRD-30-6-BNHS |
ABLRD-30-6-CNH |
ABLRD-30-6-CNHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Support uniquement | - | - | |
7.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier | ||
9.98 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
8.29 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
10.16 € | 1 | 5 jours | 10 | Jeu de fixations | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | NIC Autotec série M6 | Largeur de profilé applicable(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure d'une rangée | Position de la languette | Sans plaquette | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN AC-46100 équiv. | Traitement de surface | Revêtement au four argenté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécifications
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles