Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Spécifications | Largeur (mm) | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Support uniquement | 25 | - | - | |
6.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | 25 | Vis de fixation | Acier | ||
7.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | 25 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
7.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | 25 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
8.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | 25 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
8.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Support uniquement | 55 | - | - | ||
10.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 55 | Vis de fixation | Acier | ||
12.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 55 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
11.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
12.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 55 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
11.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Support uniquement | 85 | - | - | ||
12.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | 85 | Vis de fixation | Acier | ||
15.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | 85 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
14.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | 85 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
16.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Rainure à 3 rangées | Jeu de fixations | 85 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | NIC Autotec série M6 | Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Spécifications
Largeur(mm)
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles