Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taraudage | Spécifications | Traitement de surface | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Support uniquement | Revêtement au four noir | - | - | ||
6.57 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four noir | Vis de fixation | Acier | ||
6.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Support uniquement | Revêtement au four noir | - | - | ||
7.87 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four noir | Vis de fixation | Acier | ||
11.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Vis de fixation | Acier | |
6.61 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
12.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | |
7.49 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
7.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aucun taraudage | Support uniquement | NA | - | - | |
4.26 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | NA | Vis de fixation | Acier | ||
5.94 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | NA | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
4.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | NA | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
6.82 € | 1 | 5 jours | 10 | Aucun taraudage | Jeu de fixations | NA | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
8.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec taraud M6 | Support uniquement | NA | - | - | |
5.01 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | NA | Vis de fixation | Acier | ||
6.69 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | NA | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
6.13 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | NA | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
7.56 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | NA | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
8.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec taraud M6 | Support uniquement | Revêtement au four argenté | - | - | |
5.65 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Vis de fixation | Acier | ||
7.33 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
6.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
8.20 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec taraud M6 | Jeu de fixations | Revêtement au four argenté | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | NIC Autotec série M8 | Largeur de profilé applicable(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure d'une rangée | Position de la languette | Deux côtés avec saillie | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN AC-46100 équiv. | Largeur(mm) | 30 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taraudage
Spécifications
Traitement de surface
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles