Support de masse série M8 ABLE-40-8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABLE-40-8
ABLE-40-8-BNH
ABLE-40-8-BNHS
ABLE-40-8-CNH
ABLE-40-8-CNHS
ABLE-40-8-T
ABLE-40-8-T-BNH
ABLE-40-8-T-BNHS
ABLE-40-8-T-CNH
ABLE-40-8-T-CNHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaraudage Spécifications Type à vis Vis・Matériau d'écrou

8.11 €

1 6 jours 10Aucun taraudageSupport uniquement--

9.57 €

1 6 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsVis de fixationAcier

11.27 €

1 6 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsVis de fixationAcier inoxydable

17.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Aucun taraudageJeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

12.12 €

1 6 jours 10Aucun taraudageJeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

8.92 €

1 6 jours 10Avec taraud M6Support uniquement--

9.77 €

1 6 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsVis de fixationAcier

11.45 €

1 6 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsVis de fixationAcier inoxydable

10.89 €

1 6 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

12.32 €

1 6 jours 10Avec taraud M6Jeu de fixationsBoulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série NIC Autotec série M8 Largeur de profilé applicable(mm) 40
Nombre de fentes applicables Rainure d'une rangée Position de la languette Deux côtés avec saillie Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard
Perpendicularité Sans standard Matériau du corps principal EN AC-46100 équiv. Traitement de surface Revêtement au four argenté
Largeur(mm) 30

Assistance technique