Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ABCH-8035-8 |
ABCH-8035-8-BNH |
ABCH-8035-8-BNHS |
ABCH-8035-8-CNH |
ABCH-8035-8-CNHS |
ABCH-8075-8 |
ABCH-8075-8-BNH |
ABCH-8075-8-BNHS |
ABCH-8075-8-CNH |
ABCH-8075-8-CNHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de profilé applicable (mm) | Nombre de fentes applicables | Spécifications | Largeur (mm) | Type à vis | Vis・Matériau d'écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Rainure d'une rangée | Support uniquement | 35 | - | - | |
10.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | 35 | Vis de fixation | Acier | ||
11.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | 35 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
11.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | 35 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
12.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | Rainure d'une rangée | Jeu de fixations | 35 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable | ||
16.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | Rainure à 2 rangées | Support uniquement | 75 | - | - | ||
17.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 75 | Vis de fixation | Acier | ||
21.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 75 | Vis de fixation | Acier inoxydable | ||
20.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 75 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier | ||
22.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | Rainure à 2 rangées | Jeu de fixations | 75 | Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creux | Acier inoxydable |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | NIC Autotec série M8 | Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularité | Sans standard | Matériau du corps principal | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur de profilé applicable(mm)
Nombre de fentes applicables
Spécifications
Largeur(mm)
Type à vis
Vis・Matériau d'écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles