Référence fabricant: OL85C
Marque: IFIELD
Prix: 11.47 €
Délai de livraison: 7 jours
Flexible utilisable: 8.5×12.5
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OL85C
Type | Standard | Type de raccord | Type à serrage d'écrou | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Pression de service maximale (MPa) | 1.5 |
Vous vous trouvez sur la page de DS LITE, douille à écrou, le numéro d'article est le suivant: OL85C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OL85C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Flexible utilisable
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OL65C |
OL80C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Flexible utilisable |
---|---|---|---|---|---|---|
11.47 € | 1 | 7 jours | 10 | 6.5×10.0 | ||
11.47 € | 1 | 7 jours | 10 | 8.0×12.0 |