Embout à vis latérale pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Embout à vis latérale pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
• Materials: steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNS6A
BNS6AX100L
BNS8A
BNS8AX100L
BNS10A
BNS10AX100L
BNS15A
BNS15AX100L
BNS20A
BNS20AX100L
BNS25A
BNS25AX100L
BNS32A
BNS32AX100L
BNS40A
BNS40AX100L
BNS50A
BNS50AX100L
BNS65A
BNS65AX100L
BNS80A
BNS80AX100L
BNS100A
BNS100AX100L
BNS125A
BNS150A
WNS6A
WNS8A
WNS10A
WNS15A
WNS20A
WNS25A
WNS32A
WNS40A
WNS50A
WNS65A
WNS80A
WNS100A
WNS125A
WNS150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface Dimension L
(mm)

2.97 €

1 11 jours 1/8B (6A)Oxydé noir24

5.01 €

1 11 jours 1/8B (6A)Oxydé noir100

1.90 €

1 11 jours 1/4B (8A)Oxydé noir26

6.16 €

1 11 jours 1/4B (8A)Oxydé noir100

1.68 €

1 11 jours 3/8B (10A)Oxydé noir28

6.14 €

1 11 jours 3/8B (10A)Oxydé noir100

1.95 €

1 11 jours 1/2B (15A)Oxydé noir34

5.82 €

1 11 jours 1/2B (15A)Oxydé noir100

2.24 €

1 11 jours 3/4B (20A)Oxydé noir38

6.75 €

1 11 jours 3/4B (20A)Oxydé noir100

3.19 €

1 11 jours 1B (25A)Oxydé noir42

8.76 €

1 11 jours 1B (25A)Oxydé noir100

5.17 €

1 11 jours 1 1/4B (32A)Oxydé noir50

11.64 €

1 11 jours 1 1/4B (32A)Oxydé noir100

5.91 €

1 11 jours 1 1/2B (40A)Oxydé noir50

13.68 €

1 11 jours 1 1/2B (40A)Oxydé noir100

7.80 €

1 11 jours 2B (50A)Oxydé noir58

18.49 €

1 11 jours 2B (50A)Oxydé noir100

17.24 €

1 11 jours 2 1/2B (65A)Oxydé noir70

34.10 €

1 11 jours 2 1/2B (65A)Oxydé noir100

21.51 €

1 11 jours 3B (80A)Oxydé noir78

36.85 €

1 11 jours 3B (80A)Oxydé noir100

31.87 €

1 11 jours 4B (100A)Oxydé noir90

55.49 €

1 11 jours 4B (100A)Oxydé noir100

48.46 €

1 11 jours 5B (125A)Oxydé noir103

64.80 €

1 11 jours 6B (150A)Oxydé noir103

1.73 €

1 11 jours 1/8B (6A)Zingage24

1.87 €

1 11 jours 1/4B (8A)Zingage26

2.93 €

1 11 jours 3/8B (10A)Zingage28

2.01 €

1 11 jours 1/2B (15A)Zingage34

2.19 €

1 11 jours 3/4B (20A)Zingage38

3.16 €

1 11 jours 1B (25A)Zingage42

5.17 €

1 11 jours 1 1/4B (32A)Zingage50

5.96 €

1 11 jours 1 1/2B (40A)Zingage50

8.23 €

1 11 jours 2B (50A)Zingage58

18.27 €

1 11 jours 2 1/2B (65A)Zingage70

22.78 €

1 11 jours 3B (80A)Zingage78

31.64 €

1 11 jours 4B (100A)Zingage90

46.58 €

1 11 jours 5B (125A)Zingage103

62.45 €

1 11 jours 6B (150A)Zingage103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔tuyau en acier Matériau Acier
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0
Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile / débit pulsé, à 220°C ou moins)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.0 Spécifications Standard

Assistance technique