Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de connexion | Filetage nominal M1 | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 50 | ||
4.92 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 65 | ||
5.37 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 75 | ||
6.01 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 100 | ||
7.45 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 125 | ||
7.83 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 150 | ||
9.73 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 200 | ||
13.01 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 250 | ||
14.81 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 300 | ||
4.92 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 65 | ||
13.01 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 250 | ||
14.81 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 300 | ||
13.01 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 250 | ||
14.81 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 300 | ||
16.82 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/2B (15A) | 250 | ||
19.90 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1/2B (15A) | 300 | ||
19.45 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 250 | ||
23.19 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 300 | ||
25.27 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 250 | ||
29.91 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 300 | ||
34.08 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/4B (32A) | 250 | ||
40.45 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/4B (32A) | 300 | ||
37.72 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/2B (40A) | 250 | ||
43.81 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/2B (40A) | 300 | ||
47.71 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 2B (50A) | 250 | ||
55.99 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 2B (50A) | 300 | ||
38.72 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 2 1/2B (65A) | 100 | ||
46.55 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 2 1/2B (65A) | 125 | ||
56.35 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 2 1/2B (65A) | 150 | ||
71.26 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 2 1/2B (65A) | 200 | ||
95.97 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 2 1/2B (65A) | 250 | ||
111.70 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 2 1/2B (65A) | 300 | ||
47.35 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3B (80A) | 100 | ||
56.80 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3B (80A) | 125 | ||
69.08 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3B (80A) | 150 | ||
86.71 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3B (80A) | 200 | ||
117.88 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3B (80A) | 250 | ||
95.75 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 3B (80A) | 300 | ||
61.62 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 4B (100A) | 90 | ||
72.44 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 4B (100A) | 100 | ||
83.61 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 4B (100A) | 125 | ||
82.74 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 4B (100A) | 150 | ||
87.05 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 4B (100A) | 200 | ||
121.59 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 4B (100A) | 250 | ||
137.21 € | 1 | 11 jours | [Raccord fileté] Double embout | 4B (100A) | 300 | ||
3.50 € | 1 | 11 jours | - | 1/8B (6A) | 50 | ||
4.92 € | 1 | 11 jours | - | 1/8B (6A) | 65 | ||
5.37 € | 1 | 11 jours | - | 1/8B (6A) | 75 | ||
6.01 € | 1 | 11 jours | - | 1/8B (6A) | 100 | ||
7.45 € | 1 | 11 jours | - | 1/8B (6A) | 125 | ||
7.83 € | 1 | 11 jours | - | 1/8B (6A) | 150 | ||
9.73 € | 1 | 11 jours | - | 1/8B (6A) | 200 | ||
13.01 € | 1 | 11 jours | - | 1/8B (6A) | 250 | ||
14.81 € | 1 | 11 jours | - | 1/8B (6A) | 300 | ||
3.56 € | 1 | 11 jours | - | 1/4B (8A) | 50 | ||
4.92 € | 1 | 11 jours | - | 1/4B (8A) | 65 | ||
5.37 € | 1 | 11 jours | - | 1/4B (8A) | 75 | ||
6.01 € | 1 | 11 jours | - | 1/4B (8A) | 100 | ||
7.45 € | 1 | 11 jours | - | 1/4B (8A) | 125 | ||
7.83 € | 1 | 11 jours | - | 1/4B (8A) | 150 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) | 2 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) | 1.65 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) | 1.5 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) | 1.4 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) | 1.35 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Forme de connexion
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles