Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Y-2 |
Y-3 |
Y-5 |
Y-6 |
Y-7 |
Y-8 |
Y-9 |
Y-10 |
Y-14 |
Y-15 |
Y-55 |
Y-74 |
Y-81 |
Y-83 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Taille de produit (mm) | Traitement de la borne | Contenu de la corde | Charge appliquée de référence (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 0.36φ×300mm | 3.0 | |
7.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 0.36φ×600mm | 3.0 | |
7.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 0.45φ×300mm | 5.0 | |
7.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 0.45φ×600mm | 5.0 | |
7.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 0.45φ×900mm | 5.0 | |
7.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 0.81φ×300mm | 15.0 | |
7.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 0.81φ×600mm | 15.0 | |
7.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 0.81φ×900mm | 15.0 | |
7.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 1.2φ×300mm | 30.0 | |
7.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 80, H : 130, D : 15 | Câble à double œillet | 1.2φ×600mm | 30.0 | |
18.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 40, H : 960, D : 9 | Câble à double œillet | 5.0φ×900mm | 350.0 | |
12.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Fer / revêtement en vinyle transparent | W : 55, H : 565, D : 10 | Usinage crochet / œillet | 3-4.3φx565mm | 60.0 | |
7.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 30, H : 520, D : 3 | Câble à double œillet | 1.0 φ×520mm | 20 | |
7.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | W : 30, H : 520, D : 6 | Câble à double œillet | 2.0φ×520mm | 80.0 |
Loading...
Type | Fils (avec support) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Taille de produit(mm)
Traitement de la borne
Contenu de la corde
Charge appliquée de référence(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles