Serrure Rize

Serrure Rize
  • Remise sur volume
[Features]
· The Rize lock is an attachment with a built-in self-locking mechanism. It makes it easy to pull wire taught and tighten without having to use any dedicated tools. It is used for mounting signboards and large pop-up displays in stores, or for reinforcing or temporarily fixing simple equipment at events and exhibitions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IYP-10R
IYP-40R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de câble métallique compatible
(mm)

3.03 €

20 14 jours 0.8/1.0

17.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Support de fil Matériau Zinc moulé sous pression (EN ZC0400 équiv.)

Assistance technique