Table pour convoyeur à billes FTU (Numéros de référence)

Table pour convoyeur à billes FTU
· Ideal for use as turning table, packing table or workbench. · Ideal for combination with conveyor lines. · Size can be changed by combining ball conveyors.
· With ball conveyor attached, height is 740 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FTU-9090

Référence pièce
FTU-9090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

228.20 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Table Plage de capacité de charge(N) 500,1 à 5000
Charge admissible(N) 2940 Matériau du corps Acier Matériau de la bille Acier
Hauteur(mm) 670 Profondeur(mm) 905 Façade(mm) 905
Nombre maximum de convoyeurs à billes utilisés(pièce) U8B (U8P) -90-75×12 Quantité 1 Code JAN 4989999659542
Code de commande 512-3330 Masse(g) 23700

Vous vous trouvez sur la page de Table pour convoyeur à billes FTU, le numéro d'article est le suivant: FTU-9090.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FTU-9090.

Assistance technique