Bille de galet à billes pour utilisation ascendante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8B
S8P
T5L5B
T8LB
U8B
U8P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
Matériau du corps Matériau de la bille D.E. D
(Ø)
Pas
(mm)
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

20.93 €

1 7 jours 100,1 à 500,0294[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)42566950314989999660104501-4158144

17.21 €

1 6 jours 100,1 à 500,0294[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Résine] Polypropylène (PP)42566950314989999660128501-424784

2.99 €

1 6 jours 50,1 à 100,078.4[Acier] Acier[Acier] Acier2848.559.342204989999663150256-865955

5.99 €

1 Disponible 9 jours 100,1 à 500,0294[Acier] Acier[Acier] Acier5645.5---4989999663143256-8667140

4.51 €

1 6 jours 100,1 à 500,0294[Acier] Acier[Acier] Acier42566950314989999660098501-4131143

8.82 €

1 6 jours 100,1 à 500,0294[Acier] Acier[Résine] Polypropylène (PP)42566950314989999660111501-414084

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Bride Spécifications Pour montage en haut
Quantité 1

Assistance technique