• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ressort hélicoïdal de compression (acier inoxydable)【20 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Ressort hélicoïdal de compression (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
- A spring made of a spirally-coiled wire with a gap between turns. For applications in the direction of compression.
- JIS B 2707 Class 2 tolerances for dimensions and spring properties.
[Use]
- For applications in the direction of compression.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCS275025073

Référence pièce
TCS275025073
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible (plage configurable)
(N)
Charge admissible
(N)
Hauteur L1 quand chargé
(mm)
Hauteur libre L
(mm)
Diamètre extérieur D
(Ø)
Constante du ressort
(N / mm)
Diamètre central de la bobine
(Ø)
Diam. de fil d
(mm)
Hauteur solide
(mm)
Nombre d'enroulements Code JAN Code de commande Masse
(g)

15.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

Jusqu'à 1.501.463.577.32.750.4122.50.252.27.54989999258110257-87439

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (WPB) équiv.) État de la surface d'extrémité À la masse Unité de commande(Paquet) 1
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 20

Vous vous trouvez sur la page de Ressort hélicoïdal de compression (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TCS275025073.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCS275025073.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TCS216016098
TCS270020054
TCS350029120
TCS600060170
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Charge admissible (plage configurable)
(N)
Charge admissible
(N)
Hauteur L1 quand chargé
(mm)
Hauteur libre L
(mm)
Diamètre extérieur D
(Ø)
Constante du ressort
(N / mm)
Diamètre central de la bobine
(Ø)
Diam. de fil d
(mm)
Hauteur solide
(mm)
Nombre d'enroulements Code JAN Code de commande Masse
(g)

19.28 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Jusqu'à 1.500.513.679.82.160.08820.161.910.54989999258011257-86469

19.28 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Jusqu'à 1.500.762.395.42.70.2652.50.21.35.54989999258103257-87359

15.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

1.51 à 4.501.774.8123.50.2453.210.293.19.54989999258332257-89649

19.28 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

4,51 à 8,507.318.721760.8835.40.66.6104989999258837257-947215

Assistance technique