Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OHL10100 |
OHL10150 |
OHL10300 |
OHL10600 |
OHL15100 |
OHL15150 |
OHL15300 |
OHL15600 |
OHL20600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de surface admissible (N/mm2) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.61 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 100 | 10 | 4989999328066 | 170-4648 | 0.9 | ||
27.12 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 150 | 10 | 4989999328073 | 170-4656 | 1.5 | ||
51.49 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 300 | 10 | 4989999149906 | 405-4725 | 3 | ||
80.17 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 600 | 10 | 4989999328516 | 272-6971 | 5.5 | ||
24.96 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 100 | 15 | 4989999328080 | 170-4664 | 1.2 | ||
34.89 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 150 | 15 | 4989999328097 | 170-4672 | 2 | ||
67.13 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 300 | 15 | 4989999149913 | 405-4733 | 4.2 | ||
115.45 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 600 | 15 | 4989999328523 | 272-6980 | 7 | ||
121.71 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 600 | 20 | 4989999328530 | 272-6998 | 11 |
Loading...
Type | Tampons antivibrations | Longueur(mm) | 1000 | Dureté du caoutchouc | 55° ±5 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5~70 | Taille maximale(mm) | 600×1000 | Unité de commande(feuille) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Pression de surface admissible(N/mm2)
Largeur(mm)
Épaisseur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles