Roulette pivotante en caoutchouc série TYS

Roulette pivotante en caoutchouc série TYS
[Features]
· A standard caster for light-/medium-weight loads that runs smooth and is highly load resistant.
· A caster with standard dimensions used in large numbers for transport carts, roll box pallets, and other general work purposes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYS-50
TYS-65
TYS-75
TYS-100
TYS-125
TYS-150
TYSB-50
TYSB-65
TYSB-75
TYSB-100
TYSB-125
TYSB-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.92 €

1 6 jours 7035.01~80.00NA50Trou rond5542705850288.8514989999297393474-8166550

9.90 €

1 6 jours 8535.01~80.00NA50Trou rond5542705865258.8514989999297409474-8174600

10.78 €

1 6 jours 9335.01~80.00NA60Trou rond5542705875258.861.24989999297416474-8182650

18.58 €

1 6 jours 13280.01~140.00NA120Trou long68(71)68(71)90901003211122.44989999297423474-8191700

21.54 €

1 6 jours 168140.01~220.00NA150Trou long75(80)75(80)1021021253811153.04989999297430474-8204750

27.03 €

1 6 jours 190140.01~220.00NA160Trou long75(80)75(80)1021021504011163.24989999297447474-8212800

10.13 €

1 6 jours 7035.01~80.00Avec butée de rotation50Trou rond5542705850288.8514989999297454474-8221550

11.10 €

1 6 jours 8535.01~80.00Avec butée de rotation50Trou rond5542705865258.8514989999297461474-8239600

12.25 €

1 6 jours 9335.01~80.00Avec butée de rotation60Trou rond5542705875258.861.24989999297478474-8247650

19.02 €

1 7 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120Trou long68(71)68(71)90901003211122.44989999297485474-8255700

27.93 €

1 6 jours 168140.01~220.00Avec butée de rotation150Trou long75(80)75(80)1021021253811153.04989999297492474-8263750

26.86 €

1 6 jours 190140.01~220.00Avec butée de rotation160Trou long75(80)75(80)1021021504011163.24989999297508474-8271800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère / moyenne Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique