Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TYSUB-50
Référence pièce
|
---|
TYSUB-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.34 € | 1 | 6 jours | 70 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297638 | 474-8409 | 550 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Charge admissible(daN) | 100 | Matériau de la roue | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Unité de commande(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en uréthane série TYS, le numéro d'article est le suivant: TYSUB-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TYSUB-50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Charge admissible(kgf)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TYSU-150 |
TYSU-50 |
TYSU-65 |
TYSU-75 |
TYSUB-65 |
TYSUB-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 190 | 80.01~140.00 | NA | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 142.8 | 4989999297621 | 474-8395 | 800 | |
13.88 € | 1 | 6 jours | 70 | 35.01~80.00 | NA | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297577 | 474-8344 | 550 | ||
13.82 € | 1 | 6 jours | 85 | 35.01~80.00 | NA | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297584 | 474-8352 | 600 | ||
14.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 93 | 35.01~80.00 | NA | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 8.8 | 71.4 | 4989999297591 | 474-8361 | 650 | |
15.20 € | 1 | 6 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297645 | 474-8417 | 600 | ||
16.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 93 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 8.8 | 71.4 | 4989999297652 | 474-8425 | 650 |