Roulette en caoutchouc à roue en nylon pressé, pivotante

Roulette en caoutchouc à roue en nylon pressé, pivotante
[Features]
· Approximately 10% lighter than conventional press-made rubber wheel casters.
· When the stopper is engaged, rotation of the wheels and the swiveling of casters can both be stopped simultaneously.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYNRJ100
TYNRJ130
TYNRJ150
TYNRJB-100A
TYNRJB-130A
TYNRJB-150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

20.21 €

1 6 jours 14480.01~140.00NA10067(74)67(74)9595100321024989999531589278-24811000

29.21 €

1 6 jours 177140.01~220.00NA16075(82)75(82)10510513040163.24989999531596278-24991510

31.36 €

1 6 jours 198140.01~220.00NA18087(94)87(94)12012015040183.64989999531602278-25021720

31.12 €

8 6 jours 144140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)10067(74)67(74)9595100321024989999252460450-99431140

44.55 €

1 6 jours 177140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)16072(82)72(82)10510513032163.24989999252477450-99511790

48.10 €

1 6 jours 198140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)18087(94)87(94)12012015040183.64989999252484450-99602000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne
Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Pièce rotative : Avec roulement radial Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique