Roulette type tubulaire, pivotante

Roulette type tubulaire, pivotante
[Features]
· A pipe insertion type caster that can be easily mounted to indoor transport equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TYLTF75RHS

Référence pièce
TYLTF75RHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.41 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Hauteur de montage H(mm) 97 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 40 Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 75
Largeur de roue(mm) 21 Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 38
Charge admissible(kgf) 40.8 Spécifications Type à insert de tuyau / avec butée Unité de commande(pièce) 1
Code JAN 4989999687170 Code de commande 278-3231 Masse(g) 295

Vous vous trouvez sur la page de Roulette type tubulaire, pivotante, le numéro d'article est le suivant: TYLTF75RHS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TYLTF75RHS.

Assistance technique