Roulette en caoutchouc conducteur, pivotante

Roulette en caoutchouc conducteur, pivotante
[Features]
· By using a conductive rubber wheel, static electricity is easily discharged, preventing the absorption of dust.

[Uses]
· Ideal for electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYEJ100
TYEJ130
TYEJ150
TYEJB-130A
TYEJB-150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

31.11 €

1 6 jours 14480.01~140.00NA10067(74)67(74)9595100321024989999531008278-11581090

44.66 €

1 6 jours 177140.01~220.00NA18075(82)75(82)105105130401304989999531015278-11661900

48.13 €

1 6 jours 198140.01~220.00NA20087(94)87(94)120120150401504989999531022278-11742270

62.71 €

1 6 jours 177140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)10075(82)75(82)105105130321304989999252446450-99272000

67.79 €

1 6 jours 198140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)18087(94)87(94)120120150401504989999252453450-99352170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues Antistatique Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Empêche l'adhérence de la poussière / inclut des roulements commerciaux
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique