Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYPUJ100 |
TYPUJ130 |
TYPUJ150 |
TYPUJB-100A |
TYPUJB-130A |
TYPUJB-150A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque B (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Charge admissible (kgf) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01 € | 1 | 6 jours | 144 | 80.01~140.00 | NA | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999531367 | 278-2839 | 1000 | ||
50.47 € | 1 | 6 jours | 177 | 140.01~220.00 | NA | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999531374 | 278-2847 | 1700 | ||
54.34 € | 1 | 6 jours | 198 | 140.01~220.00 | NA | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999531381 | 278-2855 | 2080 | ||
48.93 € | 1 | 6 jours | 144 | 80.01~140.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999252286 | 450-9765 | 1130 | ||
67.46 € | 1 | 6 jours | 177 | 140.01~220.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999252293 | 450-9773 | 1800 | ||
72.61 € | 1 | 6 jours | 198 | 140.01~220.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999252309 | 450-9781 | 1970 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Matériau de la roue | Uréthane résistant au froid | Caractéristiques des roues | Résistance au froid |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Spécifications | Spécifications de graisse résistante au froid, avec roulements commerciaux | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque B(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Charge admissible(kgf)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles