Serrure à fermoir avec trou de serrure, type ressort / acier inoxydable【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P31HSUS

Référence pièce
P31HSUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.92 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou de montage de l'unité principale(mm) 3.2 Diamètre du trou de réception(mm) 3.2 Diamètre du trou de serrure(mm) 5
Longueur du corps principal(mm) 49 Largeur du corps principal(mm) 16 Longueur de réception(mm) 17
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Brillant Quantité / paquet(pièce) 2
Code JAN 4989999042047 Code de commande 384-0026 Masse(g) 81

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à fermoir avec trou de serrure, type ressort / acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: P31HSUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P31HSUS.

Assistance technique