Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKB1-M5X10 |
TKB1-M5X15 |
TKB1-M5X20 |
TKB2-M6X10 |
TKB2-M6X15 |
TKB2-M6X20 |
TKB2-M6X30 |
TKB3-M8X15 |
TKB3-M8X20 |
TKB3-M8X30 |
TKB4-M10X20 |
TKB4-M10X25 |
TKB4-M10X30 |
TKN1-M5 |
TKN2-M6 |
TKN3-M8 |
TKN4-M10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Forme extérieure (Ø) | Pas de filetage (mm) | Hauteur du bouton (mm) | Profondeur de vis (mm) | Longueur de vis (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle | M5 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 25 | 0.8 | 15 | - | 10 | 4989999298864 | 430-9774 | 8 | ||
1.70 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M5 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 25 | 0.8 | 15 | - | 15 | 4989999298871 | 430-9782 | 8.3 | ||
1.70 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M5 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 25 | 0.8 | 15 | - | 20 | 4989999298888 | 430-9791 | 8.4 | ||
2.09 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M6 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 31 | 1 | 17 | - | 10 | 4989999298895 | 430-9804 | 13.2 | ||
2.09 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M6 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 31 | 1 | 17 | - | 15 | 4989999298901 | 430-9812 | 14.3 | ||
2.09 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M6 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 31 | 1 | 17 | - | 20 | 4989999298918 | 430-9821 | 14.6 | ||
2.10 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M6 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 31 | 1 | 17 | - | 30 | 4989999298925 | 430-9839 | 16.2 | ||
2.94 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle | M8 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 39 | 1.25 | 20 | - | 15 | 4989999298932 | 430-9847 | 25.2 | ||
2.96 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M8 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 39 | 1.25 | 20 | - | 20 | 4989999298949 | 430-9855 | 27.4 | ||
2.97 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M8 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 39 | 1.25 | 20 | - | 30 | 4989999298956 | 430-9863 | 29.3 | ||
4.19 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle | M10 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 49 | 1.5 | 23 | - | 20 | 4989999298963 | 430-9871 | 41.8 | ||
4.22 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M10 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 49 | 1.5 | 23 | - | 25 | 4989999298970 | 430-9880 | 44.1 | ||
4.33 € | 1 | 6 jours | Filetage mâle | M10 | NA | - | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 49 | 1.5 | 23 | - | 30 | 4989999298987 | 430-9898 | 47.3 | ||
1.85 € | 1 | 6 jours | Filetage femelle | M5 | - | Trou borgne | [Laiton] Laiton | NA | 25 | 0.8 | 15 | 8.5 | - | 4989999298994 | 430-9901 | 5.6 | ||
2.29 € | 1 | 7 jours | Filetage femelle | M6 | - | Trou borgne | [Laiton] Laiton | NA | 31 | 1 | 17 | 10 | - | 4989999299007 | 430-9910 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 6 jours | Filetage femelle | M8 | - | Trou borgne | [Laiton] Laiton | NA | 39 | 1.25 | 20 | 12 | - | 4989999299014 | 430-9928 | 18.5 | ||
4.51 € | 1 | 6 jours | Filetage femelle | M10 | - | Trou borgne | [Laiton] Laiton | NA | 49 | 1.5 | 23 | 14 | - | 4989999299021 | 430-9936 | 27.4 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Usiné sur le côté | NA | Type à forme polygonale | Triangle |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du corps principal | Phénol |
Traitement de surface du corps principal | NA | Température de résistance à la chaleur(°C) | 110 | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Forme extérieure(Ø)
Pas de filetage(mm)
Hauteur du bouton(mm)
Profondeur de vis(mm)
Longueur de vis(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles