Poignées en étoile à cinq branches avec filetage extérieur, filetage intérieur / TFKN

Poignées en étoile à cinq branches avec filetage extérieur, filetage intérieur / TFKN
● It is a pentagon shape knob that feels familiar in the hand.
● For machines, tools, office equipment, OA equipment etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFKB1-M5X10
TFKB1-M5X15
TFKB1-M5X20
TFKB1-M6X10
TFKB1-M6X15
TFKB1-M6X20
TFKB1-M6X30
TFKB2-M8X10
TFKB2-M8X15
TFKB2-M8X20
TFKB2-M8X30
TFKB2-M8X40
TFKB2-M8X50
TFKB3-M10X30
TFKB3-M10X40
TFKB3-M10X50
TFKN1-M5
TFKN1-M6
TFKN2-M6
TFKN2-M8
TFKN3-M8
TFKN3-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Forme extérieure
(Ø)
Pas de filetage
(mm)
Hauteur du bouton
(mm)
Profondeur de vis
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

1.20 €

1 6 jours Filetage mâleM5NA-[Acier] AcierChrome trivalent350.814-104989999298185430-90909.3

1.20 €

1 6 jours Filetage mâleM5NA-[Acier] AcierChrome trivalent350.814-154989999298192430-91039.8

1.20 €

1 6 jours Filetage mâleM5NA-[Acier] AcierChrome trivalent350.814-204989999298208430-911110.6

1.29 €

1 6 jours Filetage mâleM6NA-[Acier] AcierChrome trivalent35114-104989999298215430-912010.9

1.29 €

1 6 jours Filetage mâleM6NA-[Acier] AcierChrome trivalent35114-154989999298222430-913812

1.27 €

1 Jour même

Stock

Filetage mâleM6NA-[Acier] AcierChrome trivalent35114-204989999298239430-914612.7

1.31 €

1 6 jours Filetage mâleM6NA-[Acier] AcierChrome trivalent35114-304989999298246430-915414.6

1.68 €

1 6 jours Filetage mâleM8NA-[Acier] AcierChrome trivalent421.2516-104989999298253430-916218.8

1.70 €

1 6 jours Filetage mâleM8NA-[Acier] AcierChrome trivalent421.2516-154989999298260430-917120.3

1.71 €

1 6 jours Filetage mâleM8NA-[Acier] AcierChrome trivalent421.2516-204989999298277430-918921.8

1.74 €

1 6 jours Filetage mâleM8NA-[Acier] AcierChrome trivalent421.2516-304989999298284430-919725.1

1.76 €

1 6 jours Filetage mâleM8NA-[Acier] AcierChrome trivalent421.2516-404989999298291430-920128

1.79 €

1 6 jours Filetage mâleM8NA-[Acier] AcierChrome trivalent421.2516-504989999298307430-921931.6

2.63 €

1 6 jours Filetage mâleM10NA-[Acier] AcierChrome trivalent451.517-304989999298314430-922742.5

2.68 €

1 6 jours Filetage mâleM10NA-[Acier] AcierChrome trivalent451.517-404989999298321430-923547.3

2.71 €

1 6 jours Filetage mâleM10NA-[Acier] AcierChrome trivalent451.517-504989999298338430-924352.5

1.62 €

1 6 jours Filetage femelleM5-Trou borgne[Laiton] LaitonNA350.8178.5-4989999298345430-92518.9

1.71 €

1 6 jours Filetage femelleM6-Trou borgne[Laiton] LaitonNA351178.5-4989999298352430-92609.2

2.18 €

1 6 jours Filetage femelleM6-Trou borgne[Laiton] LaitonNA4211810-4989999298369430-927814.7

2.18 €

1 6 jours Filetage femelleM8-Trou borgne[Laiton] LaitonNA421.251810-4989999298376430-928615.3

2.71 €

1 6 jours Filetage femelleM8-Trou borgne[Laiton] LaitonNA451.252012-4989999298390430-930818.4

2.72 €

1 6 jours Filetage femelleM10-Trou borgne[Laiton] LaitonNA451.52012-4989999298383430-929419.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Pentagonal
Fonction supplémentaire NA Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal ABS
Traitement de surface du corps principal NA Température de résistance à la chaleur(°C) 70 Quantité(pièce) 1

Assistance technique