Loquet magnétique type résine TSM41

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSM41BK
TSM41BR
TSM41W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Code JAN Code de commande

4.31 €

1 6 jours Noir4989999090857300-5275

4.31 €

1 6 jours Marron4989999090864300-5291

4.31 €

1 7 jours Blanc4989999090871302-0673

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Puissance d'adsorption(N) 25
Longueur totale(mm) 40 Largeur(mm) 19 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) Trou fendu 3.6×8 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polypropylène (PP) Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier
Quantité(pièces) 1 Masse(g) 16

Assistance technique