Loquet magnétique type nylon TSM111BK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSM111BK

Référence pièce
TSM111BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.48 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Puissance d'adsorption(N) 45
Longueur totale(mm) 45 Largeur(mm) 12 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) Trou fendu 4×5 Surface de montage carré de l'aimant D Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polypropylène (PP) Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier
Hauteur(mm) 14.5 Couleur Noir Quantité(pièces) 1
Code JAN 4989999090734 Code de commande 300-5151 Masse(g) 15

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique type nylon TSM111BK, le numéro d'article est le suivant: TSM111BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSM111BK.

Assistance technique