Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSM128BK |
TSM129BK |
TSM130BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance d'adsorption (N) | Longueur totale (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 43 | 17 | 6.5 | 4989999090741 | 300-5160 | 10 | ||
6.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 30 | 53 | 23.5 | 6.7 | 4989999090758 | 300-5178 | 22 | ||
6.21 € | 1 | 6 jours | 50 | 64 | 24.5 | 7.7 | 4989999090765 | 300-5186 | 35 |
Loading...
Type | Type d'aimant | Catégorie de type d'aimant | Autre | Méthode de montage | Imposition |
---|---|---|---|---|---|
Diam. du trou de montage D(mm) | 3.5 | Plaque de retenue | NA | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps | Résine ABS | Couleur | Noir | Quantité(pièces) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Longueur totale(mm)
Largeur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles