Bouton de poignée

Bouton de poignée
● Dimples in the outer circumference improve operability.
● For machines, tools, office equipment, OA equipment etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGKB4-M8X15

Référence pièce
TGKB4-M8X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.63 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage mâle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M8
Type à forme ronde Cylindrique Usiné sur le côté NA Fonction supplémentaire NA
Usinage d'extrémité filetée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal ABS
Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent
Forme extérieure(Ø) 32 Pas de filetage(mm) 1.25 Hauteur du bouton(mm) 18
Longueur de vis(mm) 15 Température de résistance à la chaleur(°C) 70 Quantité(pièce) 1
Code JAN 4989999298574 Code de commande 430-9481 Masse(g) 20.2

Vous vous trouvez sur la page de Bouton de poignée, le numéro d'article est le suivant: TGKB4-M8X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGKB4-M8X15.

Assistance technique