Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 08-2S (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 08-2S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.08-2S

Référence pièce
NO.08-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

28.31 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 300 Matériau du corps Acier inoxydable
Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Acier + patin en caoutchouc Hauteur du bras H(mm) 17.5
Longueur du bras L(mm) 26 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 270 à 499 Type à embout à boulon Boulon avec caoutchouc
Réglage de la position de l'embout à boulon1 Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 08-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.08-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.08-2S.

Assistance technique