Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 35

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 35

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.35

Référence pièce
NO.35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

29.29 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage(N) 1500 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M8 Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 52
Longueur du bras(mm) 50 Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 1050 à 2259
Accessoires pour pointe Écrou

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 35, le numéro d'article est le suivant: NO.35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.35.

Assistance technique