Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41532N |
41532UNCR |
41538N |
41538UNCR |
41551N |
41551UNCR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Traitement de surface du corps principal | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.14 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 32 | [Non fourni] Finition du textile | 82 | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 6 | 29 | 19 | 3.1x20 | 4989999096934 | 233-6138 | 140 | ||
7.94 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 32 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 82 | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 6 | 29 | 19 | 3.1x20 | 4989999096965 | 233-6235 | 140 | ||
7.69 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 38 | [Non fourni] Finition du textile | 91 | 1.5 | 7.2 | 4.8 | 8 | 31 | 24 | 3.5x22 | 4989999096941 | 233-6146 | 188 | ||
8.45 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 38 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 91 | 1.5 | 7.2 | 4.8 | 8 | 31 | 24 | 3.5x22 | 4989999096972 | 233-6243 | 188 | ||
10.10 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | [Non fourni] Finition du textile | 115 | 1.7 | 8.7 | 5 | 10 | 45 | 34 | 3.8x25 | 4989999096958 | 233-6154 | 376 | ||
11.41 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 115 | 1.7 | 8.7 | 5 | 10 | 45 | 34 | 3.8x25 | 4989999096989 | 233-6251 | 376 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (EN 1.0330 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA | Inversé | Partagé avec gauche/droite |
Méthode de montage | Vis à bois (vendue séparément) | Type à trou de vis de montage | Chanfreinages | Nombre de trous de vis | 6 |
Nombre par sac(pièce) | 4 | Nombre contenu dans un paquet | Sac A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Traitement de surface du corps principal
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Diamètre du trou(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
P1(mm)
P2(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles