Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TK19L4AC |
TK19L7AS |
TK19L7S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de trous | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Matériau | Traitement de surface | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | 6 jours | 4 | 64 | 64 | Acier | Placage au chrome | 4989999281514 | 283-2127 | 34 | ||
7.42 € | 1 | 6 jours | 7 | 139 | 64 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 4989999281156 | 283-2259 | 52 | ||
7.75 € | 1 | 6 jours | 7 | 164 | 39 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 4989999281118 | 283-2216 | 51 |
Loading...
Type | Ferrures pour bois | Type ferrures pour bois | Matériel plié en L métallique | Épaisseur de la plaque(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou(mm) | 6.5 | Largeur(mm) | 19 | Pas de trou(mm) | 25 |
Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trous
Longueur L1(mm)
Longueur L2(mm)
Matériau
Traitement de surface
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles