Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TK19F2S |
TK19F4C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de trous | Longueur L1 (mm) | Spécifications | Matériau | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 1 | 6 jours | 2 | 50 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 4989999281002 | 284-0847 | 12 | ||
5.22 € | 1 | 6 jours | 4 | 100 | Acier | Placage au chrome | 4989999281415 | 284-0774 | 26 |
Loading...
Type | Ferrures pour bois | Type ferrures pour bois | Plaque de quincaillerie dure à bande | Épaisseur de la plaque(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou(mm) | 6.5 | Pas de trou(mm) | 25 | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trous
Longueur L1(mm)
Spécifications
Matériau
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles