Flexible spiralé en uréthane (avec accouplement en plastique)

Flexible spiralé en uréthane (avec accouplement en plastique)
[Features]
● Plastic coupling will not damage tools or equipment.
● Kink-resistant and superior in abrasion resistance.
● Very tough, with excellent flexibility, elasticity, and extension length capability.
● Straight handle part, so there is no need for an auxiliary hand-held hose.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUHJ3
TUHJ5
TUHJ7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(m)
Plage de fonctionnement
(m)
Longueur de spirale
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

31.36 €

1 6 jours 0.782.41804989999351392258-5171230

34.38 €

1 6 jours 144004989999351408258-5189320

40.26 €

1 6 jours 1.25.66004989999351415258-5197410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA D.E. D(Ø) 8
D.E. [Distinction] Jusqu'à 8 D.I. d(Ø) 5 Matériau Uréthane
D.I. [Distinction] Jusqu'à 5 Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'abrasion
Couleur Orange Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Pression de fonctionnement(MPa) 0.8 Diamètre de spirale(mm) 42
Pièce de raccordement Accouplement 1/4 en résine Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique