• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexible triple tube en uréthane anti-projections

Flexible triple tube en uréthane anti-projections
[Features]
● Made of flame-retardant polyurethane resin to prevent melting and fire due to sparks during sputtering.
● Features lightweight, flexibility and abrasion resistance compatible to polyurethane hose for easy handling.
● Water-resistant polyurethane outer layer is weatherproof for outdoor use.
● Can be cut to the required length for the application and location.

[Application]
● Controllers for pneumatic devices and instrumentation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPB6.5100
SPB8.5100
SPB1150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Longueur totale
(m)
Épaisseur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

267.73 €

1 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 71001.754989999350036152-67826.20

373.69 €

1 6 jours 12.5Jusqu'à 158.5Jusqu'à 910024989999350043152-67917.72

359.86 €

1 6 jours 16Jusqu'à 2011Jusqu'à 15502.54989999350050152-68047.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux projections / Résistant à l'eau / Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries Couleur Vert
Nombre d'alésages(âme) 1 Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Pression de fonctionnement(MPa) 1.5
Unité de commande(Bobine) 1

Assistance technique