Tuyau fluoré super souple bleu transparent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-SJ-3X5-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-3X5-CBU-[20,​100]M
E-SJ-3X5-CBU-[21-99/1]M
E-SJ-4X6-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-4X6-CBU-[20,​100]M
E-SJ-4X6-CBU-[21-99/1]M
E-SJ-6X8-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-6X8-CBU-[20,​100]M
E-SJ-6X8-CBU-[21-99/1]M
E-SJ-6X9-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-6X9-CBU-[20,​100]M
E-SJ-6X9-CBU-[21-99/1]M
E-SJ-8X12-CBU-[1-19/1]M
E-SJ-8X12-CBU-[20,​100]M
E-SJ-8X12-CBU-[21-99/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Pression de service à 20°C
(MPa)
Length
(m)

-

1 9 jours 35200~0.61 ~ 19

-

1 9 jours 35200~0.6-

-

1 9 jours 35200~0.621 ~ 99

-

1 9 jours 46250~0.61 ~ 19

-

1 9 jours 46250~0.6-

-

1 9 jours 46250~0.621 ~ 99

-

1 9 jours 68500-0.41 ~ 19

-

1 9 jours 68500-0.4-

-

1 9 jours 68500-0.421 ~ 99

-

1 9 jours 69350~0.61 ~ 19

-

1 9 jours 69350~0.6-

-

1 9 jours 69350~0.621 ~ 99

-

1 9 jours 812500~0.61 ~ 19

-

1 9 jours 812500~0.6-

-

1 9 jours 812500~0.621 ~ 99

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Air / Agroalimentaire / Huile / Encre, peinture / Solvant Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Flexibilité / Résistance au solvant
Matériau de flexible Éthylène, tétrafluoroéthylène + Élastomère à base d'uréthane Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Bleu clair
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 – 80

Assistance technique