Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B370003 |
B370004 |
B370005 |
B370006 |
B370008 |
B370010 |
B370012 |
B370114 |
B370318 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal d | Type de filetage | Filetage nominal (pouces) | Largeur de la lame D (mm) | Hauteur de la lame H (mm) | Quantité / Paquet | Code JAN | Code de commande | Pas (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.74 € | 75 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | Métrique, gros filet | - | 17 | 8 | 75 | 4989999070729 | 160-9238 | 0.50 | 126.00 | ||
8.63 € | 70 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | Métrique, gros filet | - | 21 | 11 | 70 | 4989999070736 | 160-9246 | 0.70 | 110.81 | ||
11.11 € | 65 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | Métrique, gros filet | - | 21 | 11 | 65 | 4989999070743 | 160-9254 | 0.80 | 212.29 | ||
12.28 € | 56 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | Métrique, gros filet | - | 26 | 13 | 56 | 4989999070750 | 160-9262 | 1.00 | 368.93 | ||
12.43 € | 38 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | Métrique, gros filet | - | 31 | 16 | 38 | 4989999070767 | 160-9271 | 1.25 | 390.26 | ||
11.70 € | 28 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | Métrique, gros filet | - | 36 | 18 | 28 | 4989999070774 | 160-9289 | 1.50 | 498.12 | ||
13.03 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | Métrique, gros filet | - | 47 | 23 | 12 | 4989999070781 | 160-9297 | 1.75 | 469.08 | ||
12.26 € | 56 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Whitworth, gros filet | [1/4] Forme 1/4×20 | 27 | 13 | 56 | 4989999070828 | 160-9301 | - | 368.09 | ||
11.33 € | 28 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Whitworth, gros filet | [3/8] Forme 3/8×16 | 36 | 18 | 28 | 4989999070842 | 160-9327 | - | 509.88 |
Loading...
Matériau | Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM) | Traitement de surface | Finition placage chromé brillant | Applications, fonctions | Général |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Boîte / paquet | Traitement de surface (détails) | Finition placage chromé brillant | Classification de la résistance | 4T |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre nominal d
Type de filetage
Filetage nominal (pouces)
Largeur de la lame D(mm)
Hauteur de la lame H(mm)
Quantité / Paquet
Code JAN
Code de commande
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles