Vis à tête cylindrique hexagonale creuse  / tête plate / six pans creux / acier / A2-50【4 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse  / tête plate / six pans creux / acier / A2-50
[Features]
・The product is stronger than fully threaded bolts in the section below the head where the load is applied.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B0890635

Référence pièce
B0890635
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.15 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Vis nominale (M) 6 Longueur L (mm)(mm) 35
Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Six pans creux Pas(mm) 1
Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-50 Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard Quantité 4
Code JAN 4989999289152 Code de commande 285-8916 Masse / paquet(g) 68.5

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique hexagonale creuse  / tête plate / six pans creux / acier / A2-50, le numéro d'article est le suivant: B0890635.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B0890635.

Assistance technique