Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TTM-68C10 |
TTM-68C20 |
TTM-1012C10 |
TTM-1012C20 |
TTM-1215C10 |
TTM-1215C20 |
TTM-1518C10 |
TTM-1518C20 |
TTM-810C10 |
TTM-810C20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Longueur (m) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | Pression de service (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | 6 jours | 6 | 8 | 10 | 4989999388121 | 765-2003 | 0.29 | 0.63 | ||
26.33 € | 1 | 6 jours | 6 | 8 | 20 | 4989999388138 | 765-2011 | 0.58 | 0.63 | ||
18.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 10 | 4989999388169 | 765-1945 | 0.48 | 0.3 | ||
36.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 | 4989999388176 | 765-1953 | 0.96 | 0.3 | ||
29.71 € | 1 | 6 jours | - | 15 | 10 | 4989999388183 | 765-1961 | 0.87 | 0.3 | ||
58.89 € | 1 | 6 jours | - | 15 | 20 | 4989999388190 | 765-1970 | 1.74 | 0.3 | ||
34.66 € | 1 | 6 jours | 15 | - | 10 | 4989999388206 | 765-1988 | 1.05 | 0.25 | ||
68.66 € | 1 | 6 jours | 15 | - | 20 | 4989999388213 | 765-1996 | 2.10 | 0.25 | ||
16.98 € | 1 | 6 jours | 8 | 10 | 10 | 4989999388145 | 765-2020 | 0.39 | 0.40 | ||
32.07 € | 1 | 6 jours | 8 | 10 | 20 | 4989999388152 | 765-2038 | 0.77 | 0.40 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Raccords métalliques de montage | NA | Unité de commande(Bobine) | 1 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-60 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Longueur(m)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles