Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-3241-5 |
TB-3241-10 |
TB-3241D30 |
TB-3848-5 |
TB-3848-10 |
TB-3848D30 |
TB-5062-5 |
TB-5062-10 |
TB-5062D20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Longueur (m) | Rayon de pliure minimal (mm) | Enroulement | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | Pression de service (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.75 € | 1 | 6 jours | 32 | 41 | 5 | 225 | Enroulement 5m | 4989999430653 | 495-9779 | 3.25 | 0.5 | ||
139.38 € | 1 | 6 jours | 32 | 41 | 10 | 225 | Enroulement 10m | 4989999430646 | 495-9761 | 6.5 | 0.5 | ||
418.13 € | 1 | 6 jours | 32 | 41 | 30 | 225 | Grande longueur d'enroulement | 4989999430660 | 495-9787 | 19.5 | 0.5 | ||
130.94 € | 1 | 6 jours | 38 | 48 | 5 | 265 | Enroulement 5m | 4989999430684 | 495-9809 | 4.25 | 0.5 | ||
182.95 € | 1 | 6 jours | 38 | 48 | 10 | 265 | Enroulement 10m | 4989999430677 | 495-9795 | 8.5 | 0.5 | ||
547.38 € | 1 | 6 jours | 38 | 48 | 30 | 265 | Grande longueur d'enroulement | 4989999430691 | 495-9817 | 25.5 | 0.5 | ||
140.15 € | 1 | 6 jours | 50 | 62 | 5 | 350 | Enroulement 5m | 4989999430714 | 495-9833 | 6.65 | 0.3 | ||
280.31 € | 1 | 6 jours | 50 | 62 | 10 | 350 | Enroulement 10m | 4989999430707 | 495-9825 | 13.3 | 0.3 | ||
560.63 € | 1 | 6 jours | 50 | 62 | 20 | 350 | Grande longueur d'enroulement | 4989999430721 | 495-9841 | 26.6 | 0.3 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Air | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard / Résistance à la pression / Conservation de la forme / Haute résistance |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Résine en chlorure de vinyle souple (PVC) + Mélange avec fibre polyester | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparent |
Unité de commande(Bobine) | 1 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-60 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Longueur(m)
Rayon de pliure minimal(mm)
Enroulement
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles