Ressort de protection pour flexible torsadé

Ressort de protection pour flexible torsadé
[Features]
● When attached to a hose bend, prevents creasing (kinking) or flattening of the hose
to ensure uninterrupted liquid flow.
● The single-sided spring band can be used for fixing a hose in place and the spring does not become misaligned.
● Made entirely of stainless steel, so it is, rust resistant.

[Application]
● Prevents kinking of hose piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THPS-12

Référence pièce
THPS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.42 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Avec bande plate Flexible applicable / diamètre intérieur(mm) 12 Flexible applicable / diamètre extérieur(mm) 18
Longueur de ressort (au repos)(mm) 250 Pas de ressort recommandé(mm) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Unité de commande(pièce) 1 Code JAN 4989999430738 Code de commande 495-9850
Masse(kg) 0.08

Vous vous trouvez sur la page de Ressort de protection pour flexible torsadé, le numéro d'article est le suivant: THPS-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THPS-12.

Assistance technique