Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B112-0408
Référence pièce
|
---|
B112-0408 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Diamètre extérieur de tête d | Épaisseur de tête k | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.85 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 8 | 0.7 | 17 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380477 | 765-1333 | 33.1 |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Matériau | Acier inoxydable (A2) | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tri Wing | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard |
Niveau de résistance (acier inoxydable) | Équivalent à A2-50 | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à vis | Filet complet | Nombre contenu dans un paquet | 1 paquet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique Tri Wing (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: B112-0408.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B112-0408.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Quantité / Paquet(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible
Diamètre extérieur de tête d
Épaisseur de tête k
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B112-0308 |
B112-0310 |
B112-0316 |
B112-0410 |
B112-0416 |
B112-0420 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Diamètre extérieur de tête d | Épaisseur de tête k | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 8 | 0.5 | 17 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380446 | 765-1309 | 19.2 | ||
10.74 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 10 | 0.5 | 17 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380453 | 765-1317 | 20.7 | ||
10.75 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 16 | 0.5 | 14 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380460 | 765-1325 | 22.5 | ||
10.86 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 10 | 0.7 | 17 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380484 | 765-1341 | 35.7 | ||
10.88 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 16 | 0.7 | 14 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380491 | 765-1350 | 37.2 | ||
9.84 € | 13 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 20 | 0.7 | 13 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380507 | 765-1368 | 39.1 |