Boulon à tête ronde à 5 lobes (acier inoxydable)【7-10 pièces par conditionnement】

Boulon à tête ronde à 5 lobes (acier inoxydable)
[Features]
· Cannot be removed using normal tools due to the pin at the center of the 5-pointed star-shaped slot hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B102-0416
B102-0516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Pas
(mm)
Quantité / Paquet
(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible Diamètre extérieur de tête d Épaisseur de tête k Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 40.71047.62.24989999378672765-025626.4

10.68 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 50.87569.52.754989999378719765-029930.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ronde Longueur L (mm) 16 Matériau Acier inoxydable (A2)
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage 5 lobes FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Formes supplémentaires Standard Niveau de résistance (acier inoxydable) Équivalent à A2-50 Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Type à vis Filet complet
Nombre contenu dans un paquet 1 paquet

Assistance technique