Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B170-0002 |
B170-0003 |
B170-0004 |
B170-0005 |
B170-0025 |
B171-0006 |
B171-0008 |
B171-0010 |
B171-0020 |
B171-0025 |
B173-0003 |
B173-0004 |
B173-0005 |
B175-0003 |
B175-0004 |
B175-0056 |
B176-0002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type compatible | Conforme | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.35 € | 1 | 6 jours | Trou hexagonal avec téton | M3 | 4989999380750 | 765-1619 | 4.8 | ||
9.35 € | 1 | 6 jours | Trou hexagonal avec téton | M5 | 4989999380767 | 765-1627 | 4.8 | ||
9.37 € | 1 | 6 jours | Trou hexagonal avec téton | M6 | 4989999380774 | 765-1635 | 6.3 | ||
9.37 € | 1 | 6 jours | Trou hexagonal avec téton | M8 | 4989999380781 | 765-1643 | 5.5 | ||
9.35 € | 1 | 6 jours | Trou hexagonal avec téton | M4 | 4989999380798 | 765-1651 | 4.9 | ||
9.35 € | 1 | 6 jours | 6 lobes | M2 | 4989999380804 | 765-1660 | 4.3 | ||
9.35 € | 1 | 6 jours | 6 lobes | M2.6 | 4989999380811 | 765-1678 | 4.3 | ||
9.35 € | 1 | 6 jours | 6 lobes | M3 | 4989999380828 | 765-1686 | 4.4 | ||
9.35 € | 1 | 6 jours | 6 lobes | M4 | 4989999380835 | 765-1694 | 4.6 | ||
9.35 € | 1 | 6 jours | 6 lobes | M5 | 4989999380842 | 765-1708 | 4.8 | ||
30.45 € | 1 | 6 jours | Trou triangulaire | M3 | 4989999380880 | 765-1741 | 5.9 | ||
30.45 € | 1 | 6 jours | Trou triangulaire | M4 | 4989999380897 | 765-1759 | 6.3 | ||
30.45 € | 1 | 6 jours | Trou triangulaire | M5 | 4989999380903 | 765-1767 | 6.5 | ||
30.45 € | 1 | 6 jours | 5 lobes | M3 | 4989999380941 | 765-1805 | 6.0 | ||
30.47 € | 1 | 6 jours | 5 lobes | M4 | 4989999380958 | 765-1813 | 7.0 | ||
30.47 € | 1 | 7 jours | 5 lobes | M5, 6 | 4989999380965 | 765-1821 | 7.5 | ||
9.35 € | 1 | 6 jours | Avec tige | M3, 4, 5 | 4989999380972 | 765-1830 | 5.0 |
Loading...
Forme de base | Composants associés | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type compatible
Conforme
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles