Référence fabricant: B105-0816
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 10.80 €
Délai de livraison: 6 jours
Filetage nominal (M): 8
Longueur L (mm): 16
Pas: 1.25 mm
Quantité / Paquet: 9 pc.
Outil de dépose / entraînement compatible: 4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B105-0816
Référence pièce
|
---|
B105-0816 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 16 | 1.25 | 9 | 4 | 4989999379310 | 765-0604 | 46.7 |
Loading...
Matériau | Acier allié | Traitement de surface | Oxydé noir | Forme du trou de montage | Trou hexagonal avec téton |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Cuvette | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Vis de serrage | Unité de vente | Boîte / paquet | Type à vis | Filet complet |
Nombre contenu dans un paquet | 1 paquet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis de serrage avec trou hexagonal et téton (noircie), le numéro d'article est le suivant: B105-0816.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B105-0816.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Quantité / Paquet(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B105-0508 |
B105-0510 |
B105-0608 |
B105-0610 |
B105-0616 |
B105-0810 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 8 | 0.8 | 15 | 2.5 | 4989999378962 | 765-0540 | 21.0 | |
10.63 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 10 | 0.8 | 15 | 2.5 | 4989999378979 | 765-0558 | 24.6 | ||
10.61 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4989999378986 | 765-0566 | 21.8 | ||
10.64 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4989999378993 | 765-0574 | 25.6 | ||
10.72 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 16 | 1 | 12 | 3 | 4989999379297 | 765-0582 | 37.6 | ||
10.69 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 10 | 1.25 | 10 | 4 | 4989999379303 | 765-0591 | 32.4 |