Clou rond (acier inoxydable)【25 pièces par conditionnement】

Clou rond (acier inoxydable)
· Excellent resistance to corrosion and rust.
· Appropriate for installing aluminum frames, aluminum panels, and tiles, and for nailing wooden slats.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST1250F

Référence pièce
ST1250F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Clous Dimension d×Longueur totale(mm) 2.77×50
Spécifications Tête plate Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Quantité(pc.) Env. 25 (pour un paquet)
Code JAN 4989999079326 Code de commande 510-6184 Masse(g) 60(25)

Vous vous trouvez sur la page de Clou rond (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: ST1250F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST1250F.

Assistance technique