Écrou en U【1-20 pièces par conditionnement】

Écrou en U
[Features]
- The metallic friction ring makes contact with the thread on the bolt, increasing torque on the thread and preventing loosening. - Heat resistant, usable in locations with vibration, and reusable.

[Use]
- For locations where bolts can easily loosen.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B69-0004
B69-0005
B69-0006
B69-0008
B69-0010
B69-0012
B69-0016
B69-0020
B70-0004
B70-0005
B70-0006
B70-0008
B70-0010
B70-0012
B70-0016
B70-0020
B769-0004
B769-0005
B769-0006
B769-0008
B769-0010
B769-0012
B769-0016
B769-0020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Traitement de surface (détails) Dimension (s)
(mm)
Dimension (e)
(mm)
Dimension (m)
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.72 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Placage chrome brillant] Chromé brillant78.13.84989999291322470-278616.0

7.78 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Placage chrome brillant] Chromé brillant89.24.64989999291339470-279424.0

7.00 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Placage chrome brillant] Chromé brillant1011.55.14989999291346470-280837.8

7.14 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Placage chrome brillant] Chromé brillant13157.34989999291353470-281656.1

8.28 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Placage chrome brillant] Chromé brillant1719.68.34989999291360470-282490.0

8.39 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 12[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Placage chrome brillant] Chromé brillant1921.910.54989999291377470-2832106.4

8.31 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 16[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Placage chrome brillant] Chromé brillant2427.714.54989999291384470-284194.5

8.51 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 20[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Placage chrome brillant] Chromé brillant3034.617.54989999291391470-2859122.8

8.06 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-78.13.84989999291483470-29484.8

8.09 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-89.24.64989999291490470-29567.2

7.73 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

6[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-1011.55.14989999291506470-296410.5

8.19 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-13157.34989999291513470-297220.4

8.26 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-1719.68.34989999291520470-298130.0

8.26 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-1921.910.54989999291537470-299930.4

8.26 €

1 6 jours 16[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-2427.714.54989999291544470-300631.5

13.76 €

1 9 jours 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-3034.617.54989999291551470-301461.4

7.81 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Chrome trivalent] Chrome trivalent78.13.84989999291407470-286716.0

7.87 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Chrome trivalent] Chrome trivalent89.24.64989999291414470-287524.0

7.97 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Chrome trivalent] Chrome trivalent1011.55.14989999291421470-288337.8

8.11 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Chrome trivalent] Chrome trivalent13157.34989999291438470-289156.1

8.36 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Chrome trivalent] Chrome trivalent1719.68.34989999291445470-290590.0

8.48 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Chrome trivalent] Chrome trivalent1921.910.54989999291452470-2913106.4

8.39 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 16[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Chrome trivalent] Chrome trivalent2427.714.54989999291469470-292194.5

8.59 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 20[Acier] Fer (EN 1.0038 équiv.)[Chrome trivalent] Chrome trivalent3034.617.54989999291476470-2930122.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage Détails sur le verrouillage Écrou en U
Section de la bague de frottement Acier inoxydable (EN 1.4319 équiv.) Unité de commande(Paquet) 1

Assistance technique