Rouleau à cylindre en caoutchouc rainuré

Rouleau à cylindre en caoutchouc rainuré
[Features]
Can be cut freely.
[Applications]
· For damage prevention and safety measures around glass, acrylic, metal, and other surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGV3-50W-T

Référence pièce
KGV3-50W-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.28 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Protection de sécurité Couleur Noir Matériau EPDM
Taille (largeur)(mm) 6.0 Taille (longueur)(m) 50 Taille (épaisseur)(mm) 12
Largeur de la fente(mm) 3 Code JAN 4535395038384 Code de commande 397-6866
Masse(kg) 3.2

Vous vous trouvez sur la page de Rouleau à cylindre en caoutchouc rainuré, le numéro d'article est le suivant: KGV3-50W-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGV3-50W-T.

Assistance technique